Raccordo guarnizione rapida (Connettore senza inserto)

Raccordo guarnizione rapida (Connettore senza inserto)
  • Sconto volumi elevati
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSA601C
TSA602C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 1/84989999313642257-560416.5

6.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1/44989999313659257-561222.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Connettore senza inserto Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite R Diametro esterno tubo compatibile(mm) 6
Fluidi applicabili Aria, olio, acqua Temperatura fluido(°C) 0-100 Pressione di esercizio(MPa) 1
Temperatura aria(°C) 0-100 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico