Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSN4 |
TSN6 |
TSN8 |
TSN10 |
TSN12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | Sedi chiave (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 10 | 4989999357677 | 291-9915 | 75 | ||
20.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 6 | 12 | 4989999357684 | 291-9923 | 97 | ||
22.84 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 14 | 4989999357691 | 291-9931 | 117 | ||
32.60 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 17 | 4989999357707 | 291-9893 | 174 | ||
39.78 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 12 | 19 | 4989999357714 | 291-9907 | 218 |
Loading...
Tipo di collegamento | Componenti correlati | Profilo, tipo componenti correlati | Dado | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Fluidi applicabili | Aria, olio, acqua | Temperatura fluido(°C) | 0-100 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione (20 pz.) |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Sedi chiave(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali