Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSMS4 |
TSMS6 |
TSMS8 |
TSMS10 |
TSMS12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 4989999357622 | 291-9869 | 22 | ||
20.37 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 4989999357639 | 291-9877 | 27 | ||
22.02 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 4989999357646 | 291-9885 | 35 | ||
24.57 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4989999357653 | 291-9842 | 48 | ||
31.50 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 12 | 4989999357660 | 291-9851 | 60 |
Loading...
Tipo di collegamento | Componenti correlati | Profilo, tipo componenti correlati | Manicotto | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Fluidi applicabili | Aria, olio, acqua | Temperatura fluido(°C) | 0-100 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione (20 pz.) |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali