Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS1002M |
TS1003M |
TS1004M |
TS1202M |
TS1203M |
TS1204M |
TS401M |
TS402M |
TS601M |
TS602M |
TS603M |
TS801M |
TS802M |
TS803M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | D.I. tubo compatibile (mm) | Dimensione A (mm) | Vite a T | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 34 | 1/4 | 4989999244083 | 256-0992 | 89.4 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 35 | 3/8 | 4989999244090 | 256-1000 | 42.2 | |
32.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | 1/2 | 4989999244106 | 256-1018 | 80.0 | ||
28.80 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 38 | 1/4 | 4989999244113 | 256-1026 | 52.5 | ||
30.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 39 | 3/8 | 4989999244519 | 256-1034 | 58.0 | ||
33.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 10 | 43 | 1/2 | 4989999244120 | 256-1042 | 70 | |
17.63 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 22 | 1/8 | 4989999244007 | 256-0917 | 10.8 | ||
21.09 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 26 | 1/4 | 4989999244014 | 256-0925 | 17.5 | ||
17.37 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 24 | 1/8 | 4989999244021 | 256-0933 | 15.8 | ||
18.27 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 27 | 1/4 | 4989999244038 | 256-0941 | 20.0 | ||
21.38 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 28 | 3/8 | 4989999244045 | 256-0950 | 28 | ||
19.47 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | 28 | 1/8 | 4989999244052 | 256-0968 | 22.7 | ||
21.09 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | 31 | 1/4 | 4989999244069 | 256-0976 | 25.4 | ||
23.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 6 | 33 | 3/8 | 4989999244076 | 256-0984 | 33.7 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Connettori maschio | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Fluidi applicabili | Aria pulita e acqua pura (fluido corrosivo) | Temperatura fluido(°C) | 0-100 |
Pressione di esercizio(MPa) | Acqua: 0.3/Aria: 1 | Temperatura aria(°C) | -65~260 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
D.I. tubo compatibile(mm)
Dimensione A(mm)
Vite a T
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali