Raccordo in acciaio inox (Giunto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS1000U

Codice componente
TS1000U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Raccordo di giunzione Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA Diametro esterno tubo compatibile(mm) 10 D.I. tubo compatibile(mm) 8
Fluidi applicabili Aria pulita e acqua pura (fluido corrosivo) Temperatura fluido(°C) 0-100 Pressione di esercizio(MPa) Acqua: 0.3/Aria: 1
Temperatura aria(°C) -65~260 Dimensione A(mm) 40 Pezzi contenuti in una conf. 1
Codice JAN 4989999244632 Codice d'ordine 256-1506 Massa(g) 55

Si trova sulla pagina di Raccordo in acciaio inox (Giunto), il codice articolo è il seguente: TS1000U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS1000U.

Supporto tecnico