Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS1002ML |
TS1003ML |
TS1004ML |
TS1202ML |
TS1203ML |
TS1204ML |
TS401ML |
TS402ML |
TS601ML |
TS602ML |
TS603ML |
TS801ML |
TS802ML |
TS803ML |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | D.I. tubo compatibile (mm) | Dimensione A (mm) | Vite a T | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 26.5 | R1/4 | 4989999244212 | 256-1131 | 72.6 | ||
38.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 26.5 | R3/8 | 4989999244229 | 256-1140 | 78.2 | ||
45.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 31 | R1/2 | 4989999244236 | 256-1158 | 131.5 | ||
41.24 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 32.0 | R1/4 | 4989999244243 | 256-1166 | 135.5 | ||
41.24 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 32.0 | R3/8 | 4989999244250 | 256-1174 | 133.0 | ||
47.81 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 32.0 | R1/2 | 4989999244267 | 256-1182 | 133.5 | ||
34.50 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 21.5 | R1/8 | 4989999244137 | 256-1051 | 40 | ||
34.50 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 21.5 | R1/4 | 4989999244144 | 256-1069 | 40 | ||
20.91 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 21.5 | R1/8 | 4989999244151 | 256-1077 | 41.8 | ||
27.08 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 21.5 | R1/4 | 4989999244168 | 256-1085 | 37.0 | ||
30.00 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 26.5 | R3/8 | 4989999244175 | 256-1093 | 71.0 | ||
29.41 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | 23.0 | R1/8 | 4989999244182 | 256-1107 | 43.7 | ||
29.41 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | 23.0 | R1/4 | 4989999244199 | 256-1115 | 43.0 | ||
32.34 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | 28 | R3/8 | 4989999244205 | 256-1123 | 72.0 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomiti maschio | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Fluidi applicabili | Aria pulita e acqua pura (fluido corrosivo) | Temperatura fluido(°C) | 0-100 |
Pressione di esercizio(MPa) | Acqua: 0.3/Aria: 1 | Temperatura aria(°C) | -65~260 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
D.I. tubo compatibile(mm)
Dimensione A(mm)
Vite a T
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali