• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa extra spessa cromata lucida (acciaio)

Staffa extra spessa cromata lucida (acciaio)

● Optimal for reinforcing connection and corner parts made of wood and other materials.
● This product has become a standard item in reinforcement hardware.
● Use for reinforcement, fall prevention, shelf brackets, and other bracket applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUTK20
TUTK30
TUTK35
TUTK45
TUTK60
TUTK75
TUTK90
TUTK120
TUTK150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore piastra
(mm)
Diametro foro
(mm)
Numero di fori H
(mm)
D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.13 €

4 giorni 33.0220204989999044058381-867511

5.58 €

4 giorni 34430304989999044065381-868318

5.65 €

4 giorni 34435354989999044072381-869122

6.28 €

4 giorni 34445454989999044089381-870530

5.80 €

4 giorni 34460604989999044096381-871341

6.89 €

4 giorni 4.54.3475754989999044102381-872133

6.97 €

4 giorni 4.54.3490904989999044119381-873088

6.95 €

4 giorni 4.54.341201204989999044126381-8748120

8.02 €

4 giorni 4.54.361501504989999044133381-8756153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L W(mm) 16
Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico