Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TN11L |
TN12L |
TN13L |
TN14L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensione L (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione L1 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 21 | 12 | 21 | 4989999313918 | 257-6635 | 30 | ||
7.11 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 25 | 14 | 25 | 4989999313925 | 257-6643 | 45 | ||
13.68 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 30.5 | 18 | 30.5 | 4989999313932 | 257-6651 | 100 | ||
16.18 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 33 | 22 | 33 | 4989999313949 | 257-6660 | 145 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (EN CW617N Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 14 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Dimensione L(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione L1(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali