Raccordo a vite a gomito (filettatura interna x interna)

Raccordo a vite a gomito (filettatura interna x interna)

- For applying an outside screw to a screw-in fitting
- For tight seals on pipes, piping systems, and fluid devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN21L
TN22L
TN23L
TN24L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.16 €

7 giorni 1/8B(6A)0~1002112214989999313956257-667830

6.96 €

7 giorni 1/4B(8A)0~1002514254989999313963257-668650

9.58 €

Preventivo 3/8B(10A)0~1003018304989999313970257-6694110

11.86 €

7 giorni 1/2B(15A)0~1003322334989999313987257-6708160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Ottone (EN CW617N Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 14
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico