Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TN01L |
TN02L |
TN03L |
TN04L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione L1 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | 18.5 | 10 | 18.5 | 4989999313871 | 257-6520 | 20 | ||
6.16 € | 1 | 7 giorni | 1/4B(8A) | 22.0 | 12 | 22 | 4989999313888 | 257-6538 | 25 | ||
7.11 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 26.0 | 14 | 26.0 | 4989999313895 | 257-6546 | 45 | ||
14.53 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 32.5 | 18 | 32.5 | 4989999313901 | 257-6554 | 90 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (EN CW617N Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 14 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione L1(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali