• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi a T a vite (filettatura interna x interna x esterna)

Raccordi a T a vite (filettatura interna x interna x esterna)

● All male screws are sealed regardless of the size
● For tight sealing connections of pipes, piping systems and fluidic devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN0111T
TN0212T
TN0313T
TN0414T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.09 €

4 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)0~1004212214989999314052257-677540

10.23 €

4 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)0~1005014254989999314069257-678360

14.40 €

4 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)0~1006018304989999314076257-6791130

17.44 €

4 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)0~1006622334989999314083257-6805210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ottone (EN CW617N Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) R Pressione di esercizio massima(MPa) 14 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico