Raccordo a vite a T (filettatura interna x interna x interna)

Raccordo a vite a T (filettatura interna x interna x interna)
  • Sconto volumi elevati
- For applying an outside screw to a screw-in fitting
- For tight seals on pipes, piping systems, and fluid devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN12T
TN13T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.24 €

1 Disponibile 7 giorni 1/4B(8A)5014254989999314106257-682160

18.08 €

1 9 giorni 3/8B(10A)6018304989999314113257-6830150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ottone (EN CW617N Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 14
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::100
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico