Codice articolo del costruttore: TN0213T
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 18.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TN0213T
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (EN CW617N Equiv.) | Filettatura nominale M1 | 3/8B(10A) | Filettatura nominale M2 | 3/8B(10A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 14 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1/4B(8A) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Dimensione L(mm) | 60 | Dimensione H(mm) | 18 |
Dimensione L1(mm) | 28.5 | Quantità(pezzo) | 1 | Codice JAN | 4989999314137 |
Codice d'ordine | 257-6856 | Massa(g) | 130 |
Si trova sulla pagina di Raccordo a vite a T (filettatura interna x interna x esterna / diametro disuguale) , il codice articolo è il seguente: TN0213T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TN0213T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali