Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo C

Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo C
● Used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting. ● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK19C3C
TK19C5AC
TK19C5AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fori Lunghezza L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)
Materiale Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.28 €

1 6 giorni 311813.5AcciaioCromatura4989999281651283-084134

7.30 €

1 6 giorni 57828AcciaioCromatura4989999281682283-087633

8.54 €

1 6 giorni 57828Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-4989999281309283-095732

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti ripiegati Spessore piastra(mm) 2
Diametro foro(mm) 6.5 Larghezza(mm) 19 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico