Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCH3 |
UCH3NG |
UCH5 |
UCH5NG |
UCH7 |
UCH7NG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza complessiva (m) | Gamma di esercizio (m) | Lunghezza spirale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 6 giorni | [Arancione] Arancione | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999401875 | 104-2262 | 190 | ||
26.22 € | 1 | 6 giorni | [Grigio] Neo grigio | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999351194 | 214-7351 | 190 | ||
30.78 € | 1 | 6 giorni | [Arancione] Arancione | 1 | 4 | 400 | 4989999401882 | 104-2271 | 280 | ||
30.78 € | 1 | 6 giorni | [Grigio] Neo grigio | 1 | 4 | 400 | 4989999351200 | 214-4072 | 280 | ||
41.35 € | 1 | 6 giorni | [Arancione] Arancione | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999401899 | 104-2289 | 370 | ||
41.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Grigio] Neo grigio | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999351217 | 214-7360 | 370 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Diametro bobina(mm) | 42 | Accessorio | Nipplo R1/4×R1/4 |
Giunto di collegamento | Vite femmina G1/4, vite femmina universale G1/4 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza complessiva(m)
Gamma di esercizio(m)
Lunghezza spirale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali