Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAH803 |
SAH805 |
SAH808 |
SAH810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (m) | Gamma di esercizio (m) | Lunghezza spirale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.78 | 2 | 180 | 4989999350067 | 231-5203 | 190 | |
30.78 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 400 | 4989999350074 | 231-5211 | 280 | ||
41.35 € | 1 | 6 giorni | 1.23 | 6 | 630 | 4989999350081 | 231-5220 | 370 | ||
49.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 8 | 800 | 4989999350098 | 231-5238 | 460 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Giallo | Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Diametro bobina(mm) | 42 |
Giunto di collegamento | Vite maschio R1/4 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Gamma di esercizio(m)
Lunghezza spirale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali