Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAH1003 |
SAH1005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (m) | Gamma di esercizio (m) | Lunghezza spirale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.78 € | 1 | 6 giorni | 0.785 | 2 | 185 | 4989999350104 | 231-5246 | 230 | ||
42.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 400 | 4989999350111 | 231-5254 | 360 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 10 | D.I. d(Ø) | 6.5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 7 | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Giallo | Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Diametro bobina(mm) | 52 |
Giunto di collegamento | Vite femmina G1/4, vite femmina universale G1/4 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Gamma di esercizio(m)
Lunghezza spirale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali