Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TUHJ3 |
TUHJ5 |
TUHJ7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (m) | Gamma di esercizio (m) | Lunghezza spirale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.13 € | 1 | 6 giorni | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999351392 | 258-5171 | 230 | ||
41.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 400 | 4989999351408 | 258-5189 | 320 | |
47.53 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999351415 | 258-5197 | 410 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione |
Colore | Arancione | Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Diametro bobina(mm) | 42 |
Giunto di collegamento | Giunto in resina 1/4 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Gamma di esercizio(m)
Lunghezza spirale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali