Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC22SF |
TSC22SH |
TSC22SM |
TSC23SH |
TSC23SM |
TSRC65SN |
TSRC80SN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo giunto | Misura corpo principale (mm) | Applicazione | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura femmina/maschio | 30×61 | Filettatura femmina Rc1/4 | 4989999387292 | 309-3981 | 120 | |
59.24 € | 1 | 6 giorni | Per portagomma | 30×80 | Diametro esterno portagomma: 9mm | 4989999387315 | 309-4006 | 120 | ||
59.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura maschio | 30×70 | Filettatura maschio R1/4 | 4989999387278 | 309-3964 | 120 | |
59.24 € | 1 | 6 giorni | Per portagomma | 30×85 | Diametro esterno portagomma: 10,5mm | 4989999387322 | 309-4014 | 120 | ||
59.24 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | 30×70 | Filettatura maschio R3/8 | 4989999387285 | 309-3972 | 120 | ||
66.00 € | 1 | 6 giorni | Per portagomma | 30×152 | 6.5–7×9.5–10mm per tubo flessibile in uretano | 4989999387339 | 309-4022 | 160 | ||
70.54 € | 1 | 6 giorni | Per portagomma | 30×152 | 8–8.5×12–12.5mm per tubo flessibile in uretano | 4989999387346 | 309-4031 | 160 |
Loading...
Tipo | Oscillazione | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) | Materiale corpo principale | Alluminio, ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NA | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 |
Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo giunto
Misura corpo principale(mm)
Applicazione
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali