Flessibile pneumatico a spirale (con giunto)

Flessibile pneumatico a spirale (con giunto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Comes with a general-use coupling as standard, so pneumatic tool attachment/removal can be carried out smoothly.
● Elastic and highly resilient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAH803C
SAH808C
SAH810C
SAH-805C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Gamma di esercizio
(m)
Lunghezza spirale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

39.22 €

1 6 giorni 0.7821804989999011470336-2493252

57.84 €

1 6 giorni 1.2366304989999011494336-2515432

66.98 €

1 6 giorni 1.488004989999011500336-2523521

50.30 €

1 Disponibile 6 giorni 144004989999011487336-2507342

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Colore Giallo Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 0.8 Diametro bobina(mm) 42
Giunto di collegamento Giunto 1/4 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico