Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B040830 |
B520530 |
B520610 |
B520635 |
B7040630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 22 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 8 | 30 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1.25 | 4.8 | - | 22 | 4989999055061 | 159-3331 | 389.62 | ||
13.25 € | 43 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 0.8 | - | A2-50 | 43 | 4989999055443 | 159-3676 | 236.37 | ||
13.13 € | 41 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 1 | - | A2-50 | 41 | 4989999055498 | 159-3722 | 212.95 | ||
10.66 € | 21 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 1 | - | A2-50 | 21 | 4989999055573 | 159-3790 | 199.33 | ||
10.22 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 30 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 1 | 4.8 | - | 24 | 4989999078183 | 285-6018 | 207.2 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali