Tubo in fluororesina super flessibile trasparente blu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-SJ-3X5-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-3X5-CBU-[20,​100]M
E-SJ-3X5-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-4X6-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-4X6-CBU-[20,​100]M
E-SJ-4X6-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-6X8-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-6X8-CBU-[20,​100]M
E-SJ-6X8-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-6X9-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-6X9-CBU-[20,​100]M
E-SJ-6X9-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-8X12-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-8X12-CBU-[20,​100]M
E-SJ-8X12-CBU-[21-99/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 giorni 35200~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 35200~0.6-

-

1 9 giorni 35200~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 46250~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 46250~0.6-

-

1 9 giorni 46250~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 68500-0.41 ~ 19

-

1 9 giorni 68500-0.4-

-

1 9 giorni 68500-0.421 ~ 99

-

1 9 giorni 69350~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 69350~0.6-

-

1 9 giorni 69350~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 812500~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 812500~0.6-

-

1 9 giorni 812500~0.621 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice / Solventi Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Flessibilità / Resistenza ai solventi
Materiale tubo flessibile Tetrafluoroetilene + Elastomero a base uretano Attacco giunto NA Tono colore Blu trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 80

Supporto tecnico