Raccordo per tubi flessibili intrecciati

Raccordo per tubi flessibili intrecciati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connessione del tubo flessibile in treccia. -Il tipo di tubo è spinato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBJ-6
TBJ-8
TBJ-9
TBJ-10
TBJ-12
TBJ-15
TBJ-19
TBJ-25
TBJ-32
TBJ-38
TBJ-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento Diametro apertura collegamento D Diametro esterno portagomma
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.27 €

1 6 giorni 1/4B1/46.04989999431704496-413625

7.80 €

1 6 giorni 1/4B1/48.04989999431711496-414425

8.93 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B3/89.04989999431728496-415235

8.81 €

1 6 giorni 3/8B3/810.04989999431735496-405535

13.55 €

1 6 giorni 1/2B1/212.04989999431742496-406365

14.81 €

1 6 giorni 1/2B1/215.04989999431759496-407175

23.59 €

1 6 giorni 3/4B3/419.04989999431766496-4080135

37.63 €

1 6 giorni 1B125.04989999431773496-4098260

64.35 €

1 9 giorni 1/4B1/432.04989999431780496-4101345

79.40 €

1 6 giorni 1/2B1/238.04989999431797496-4110405

110.88 €

1 6 giorni 2B250.04989999431803496-4128710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (Basso contenuto di cadmio)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo di filettatura di collegamento R Quantità(pezzo) 1 Temperatura liquido(°C) 0–70°C
Pressione di esercizio(MPa) 1.0

Supporto tecnico