• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente di giunzione in metallo, 24mm (TKSPB)

Componente di giunzione in metallo, 24mm (TKSPB)

● Can be used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections. Also appropriate as a connection fitting for a variety of applications such as gardening (terrace metal fitting) and daily necessities.
● Because the protruding parts can be crossed to form a connection, this item is a prized reinforcing metal fitting for carpentry.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKSPB16
TKSPB19
TKSPB-16B
TKSPB-19B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza L2
(mm)
Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.23 €

4 giorni 16.2Cromatura4989999282122283-105834

6.31 €

4 giorni 19.2Cromatura4989999282139283-106636

5.44 €

4 giorni 16.2Vernice nera4989999321210482-103334

5.53 €

4 giorni 19.2Vernice nera4989999321227482-104136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti ripiegati Spessore piastra(mm) 2
Diametro foro(mm) 7 Larghezza(mm) 25 Numero di fori 2
Lunghezza L1(mm) 70 Diametro foro asolato(mm) 7×10 Materiale Acciaio
Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico