Flessibile intrecciato in uretano morbido

Flessibile intrecciato in uretano morbido
[Features]
● Superior in flexibility and curl-resistant.
● Highly pressure-resistant and less jumping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUB6.5100

Codice componente
SUB6.5100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

312.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 6.5
D.E. D(Ø) 10 Proprietà Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza al freddo / Flessibilità Materiale tubo flessibile Resina in poliuretano
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Arancione Lunghezza(m) 100
Raggio di curvatura ammesso(mm) 40 Unità da ordinare(Bobina) 1 Codice JAN 4989999339086
Codice d'ordine 228-0132 Massa(kg) 5.5 Temperatura liquido(°C) -20–60 (Senza congelamento)
Pressione di esercizio(MPa) 1.4

Si trova sulla pagina di Flessibile intrecciato in uretano morbido, il codice articolo è il seguente: SUB6.5100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUB6.5100.

Supporto tecnico