Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSRC710 |
TSRC730 |
TSRC8520 |
TSRC8530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Lunghezza (m) | Giunto di collegamento | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.55 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 10 | Attacco a spina 1/4, attacco a presa TSRC-65SN | 4989999387353 | 309-4049 | 0.8 | ||
131.95 € | 1 | 9 giorni | 7 | 10 | 30 | Attacco a spina 1/4, attacco a presa TSRC-65SN | 4989999387377 | 309-4065 | 2 | ||
131.58 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 20 | Attacco a spina 3/8, attacco a presa TSRC-80SN | 4989999387391 | 309-4081 | 1.85 | ||
164.79 € | 1 | 7 giorni | 8.5 | 12.5 | 30 | Attacco a spina 3/8, attacco a presa TSRC-80SN | 4989999387407 | 309-4090 | 2.65 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero a base PVC | Raccordi in metallo per montaggio | Sui due lati | Colore | Arancione |
Unità da ordinare(Bobina) | 1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Pressione di esercizio(MPa) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Lunghezza(m)
Giunto di collegamento
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali