Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTM-68C10 |
TTM-68C20 |
TTM-1012C10 |
TTM-1012C20 |
TTM-1215C10 |
TTM-1215C20 |
TTM-1518C10 |
TTM-1518C20 |
TTM-810C10 |
TTM-810C20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Lunghezza (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | Pressione di esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 6 giorni | 6 | 8 | 10 | 4989999388121 | 765-2003 | 0.29 | 0.63 | ||
26.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 8 | 20 | 4989999388138 | 765-2011 | 0.58 | 0.63 | ||
18.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 4989999388169 | 765–1945 | 0.48 | 0.3 | ||
36.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 20 | 4989999388176 | 765-1953 | 0.96 | 0.3 | ||
29.71 € | 1 | 6 giorni | 12 | 15 | 10 | 4989999388183 | 765-1961 | 0.87 | 0.3 | ||
62.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 15 | 20 | 4989999388190 | 765-1970 | 1.74 | 0.3 | |
34.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 18 | 10 | 4989999388206 | 765-1988 | 1.05 | 0.25 | ||
68.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 18 | 20 | 4989999388213 | 765-1996 | 2.10 | 0.25 | ||
16.98 € | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 10 | 4989999388145 | 765-2020 | 0.39 | 0.40 | ||
33.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 10 | 20 | 4989999388152 | 765-2038 | 0.77 | 0.40 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Unità da ordinare(Bobina) | 1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0–60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Lunghezza(m)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali