Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THPS-12
Specifiche | Con fascetta piatta | Diametro interno / Tubo flessibile applicabile(mm) | 12 | Diametro esterno / Tubo flessibile applicabile(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza molla (In stato riposo)(mm) | 250 | Passo molla consigliato(mm) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 | Codice JAN | 4989999430738 | Codice d'ordine | 495-9850 |
Massa(kg) | 0.08 |
Si trova sulla pagina di Molla di protezione per tubo flessibile intrecciato, il codice articolo è il seguente: THPS-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THPS-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali