Bullone a U

Bullone a U
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Features
・Fixing bracket for use on walls, floors, and ground.

Application
・As an end metal fitting of a chain, wire, or rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUB8

Codice componente
TUB8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.09 €

8.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 8 Lunghezza filettatura (mm) 50 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo punta Punta piatta Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard Passo filettatura(mm) 1.25
Carico di lavoro(kN) 0.78 Accessorio Piastra ovale, due rondelle rotonde e due dadi esagonali Pezzi contenuti in una conf. 1
Codice JAN 4989999297249 Codice d'ordine 328-8323 Massa(g) 94

Si trova sulla pagina di Bullone a U, il codice articolo è il seguente: TUB8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUB8.

Supporto tecnico