Vite a testa cilindrica Tri-Wing (acciaio inox)【10-17 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B112-0306
B112-0308
B112-0310
B112-0316
B112-0408
B112-0410
B112-0416
B112-0420
B112-0510
B112-0516
B112-0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.72 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.517W25.61.84989999380439765-129518.2

10.74 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.517W25.61.84989999380446765-130919.2

10.74 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.517W25.61.84989999380453765-131720.7

10.75 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.514W25.61.84989999380460765-132522.5

10.85 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.717W48.172.924989999380477765-133333.1

10.86 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.717W48.172.924989999380484765-134135.7

10.88 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.714W48.172.924989999380491765-135037.2

9.84 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4200.713W48.172.924989999380507765-136839.1

10.91 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.813W59.473.374989999380514765-137640.6

10.92 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5160.811W59.473.374989999380521765-138443.0

10.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.810W59.473.374989999380538765-139245.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Tri-Wing Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico