Bullone a testa bombata con perno in testa a esagono incassato (acciaio inox)【9-15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B103-0306
B103-0308
B103-0310
B103-0316
B103-0406
B103-0408
B103-0410
B103-0416
B103-0420
B103-0510
B103-0516
B103-0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.82 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.51525.71.654989999378733765-031116.3

12.84 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.51525.71.654989999378740765-032917.7

12.85 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.51525.71.654989999378757765-033719.3

12.87 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.51425.71.654989999378764765-034522.0

12.89 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 460.7152.57.62.24989999378771765-035323.5

12.90 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.7152.57.62.24989999378788765-036125.3

12.92 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.7152.57.62.24989999378795765-037027.7

12.95 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.7142.57.62.24989999378801765-038832.7

12.96 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.7122.57.62.24989999378818765-039633.0

12.96 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.81139.52.754989999378825765-040033.0

12.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5160.81039.52.754989999378832765-041838.4

13.01 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.8939.52.754989999378849765-042639.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro esagonale con perno Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico