Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B111-0306 |
B111-0316 |
B111-0406 |
B111-0408 |
B111-0416 |
B111-0420 |
B111-0508 |
B111-0510 |
B111-0516 |
B111-0520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 30 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379877 | 765-1163 | 22.60 | ||
7.03 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 27 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379907 | 765-1198 | 32.68 | ||
7.03 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 27 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379914 | 765-1201 | 33.76 | ||
7.08 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379921 | 765-1210 | 38.08 | ||
10.94 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 16 | 0.7 | 23 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379945 | 765-1236 | 46.57 | ||
7.21 € | 22 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 20 | 0.7 | 22 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379952 | 765-1244 | 54.00 | ||
9.87 € 5.43 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 8 | 0.8 | 20 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379969 | 765-1252 | 45.60 | ||
7.16 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 10 | 0.8 | 19 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379976 | 765-1261 | 48.00 | ||
10.02 € 5.41 € | 18 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 16 | 0.8 | 18 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379983 | 765-1279 | 64.00 | ||
11.13 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 20 | 0.8 | 17 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379990 | 765-1287 | 69.50 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Vite one-way | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali