Vite a testa piatta Tri-Wing (acciaio inox)【9-14 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B113-0306
B113-0308
B113-0310
B113-0316
B113-0406
B113-0408
B113-0410
B113-0416
B113-0420
B113-0510
B113-0516
B113-0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.89 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.514W25.51.654989999380545765-140614.8

6.91 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.514W25.51.654989999380552765-141416.0

6.91 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.514W25.51.654989999380569765-142217.0

6.94 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.513W25.51.654989999380576765-143120.0

6.94 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 460.714W48.42.74989999380583765-144921.5

6.96 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.714W48.42.74989999380590765-145723.4

9.71 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4100.714W48.42.74989999380606765-146526.0

10.82 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.713W48.42.74989999380613765-147330.5

7.02 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.711W48.42.74989999380620765-148130.7

10.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.810W59.32.74989999380637765-149025.0

7.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5160.810W59.32.74989999380644765-150335.0

7.07 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.89W59.32.74989999380651765-151137.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Tri-Wing Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico