Bullone a testa bombata a triangolo incassato (acciaio inox)【8-12 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B101-0308
B101-0406
B101-0420
B101-0510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.19 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.51235.71.654989999378498765-007816.4

7.22 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 460.71147.62.24989999378528765-010819.6

7.28 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.7947.62.24989999378566765-014127.6

7.28 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.8859.52.754989999378573765-015927.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro triangolare Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico