Bullone a testa bombata esalobato (acciaio inox)【7-17 Pezzi per confezione】

Bullone a testa bombata esalobato (acciaio inox)
[Features]
· Due to pin protruding from center of 6-slot star shaped hole, normal tools cannot be used to remove.
· Good torque transmission with no cam out, and excellent operability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B106-0306
B106-0308
B106-0310
B106-0316
B106-0406
B106-0408
B106-0410
B106-0416
B106-0420
B106-0510
B106-0516
B106-0520
B106-0525
B106-0530
B106-0540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.10 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.517T105.71.654989999379327765-061217.5

11.11 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.517T105.71.654989999379334765-062119.0

11.11 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.517T105.71.654989999379341765-063920.4

11.11 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.512T105.71.654989999379358765-064720.3

11.16 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 460.717T207.62.24989999379365765-065525.1

11.17 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.717T207.62.24989999379372765-066327.3

8.85 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.717T207.62.24989999379389765-067129.7

11.24 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.717T207.62.24989999379396765-068037.9

11.25 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.715T207.62.24989999379402765-069839.0

11.22 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.811T259.52.754989999379419765-070133.3

11.27 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5160.811T259.52.754989999379426765-071041.5

11.31 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.811T259.52.754989999379433765-072846.3

11.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5250.810T259.52.754989999379440765-073648.8

11.34 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5300.89T259.52.754989999379457765-074450.3

11.33 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5400.87T259.52.754989999379464765-075249.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio 6 Rob Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico