Bullone svasato esagono incassato con gambo (acciaio inox)【8-13 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B104-0306
B104-0308
B104-0310
B104-0316
B104-0408
B104-0410
B104-0416
B104-0420
B104-0510
B104-0516
B104-0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.16 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.513261.754989999378856765-043414.8

9.64 €

5.30 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

380.513261.754989999378863765-044215.7

7.21 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.512261.754989999378870765-045116.4

7.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.510261.754989999378887765-046917.9

11.20 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.7132.582.34989999378894765-047721.3

11.22 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.7132.582.34989999378900765-048523.5

11.25 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.7122.582.34989999378917765-049327.9

7.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.7102.582.34989999378924765-050727.8

7.25 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.883102.84989999378931765-051523.7

9.75 €

5.46 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

5160.893102.84989999378948765-052330.8

11.30 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.883102.84989999378955765-053132.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro esagonale con perno Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico