Bullone a testa bombata pentalobata (acciaio inox)【7-10 Pezzi per confezione】

Bullone a testa bombata pentalobata (acciaio inox)
[Features]
· Cannot be removed using normal tools due to the pin at the center of the 5-pointed star-shaped slot hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B102-0416
B102-0516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40.71047.62.24989999378672765-025626.4

11.27 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50.87569.52.754989999378719765-029930.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Lunghezza L (mm) 16 Materiale Acciaio inox (A2)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio 5 Rob Profilo punta Punta piatta
Profili aggiuntivi Standard Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera
Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico