Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B420540 |
B420635 |
B420640 |
B430640 |
B7420425 |
B7420450 |
B7420535 |
B7420540 |
B7420545 |
B7420625 |
B7420630 |
B7420635 |
B7420645 |
B7420650 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 40 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 40 | 4989999059595 | 159-6896 | 240.72 | ||
10.94 € | 29 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 35 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 29 | 4989999059670 | 159-6985 | 245.22 | ||
10.91 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 40 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 26 | 4989999059687 | 159-6993 | 240.73 | ||
10.94 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 40 | Acciaio inox | NA | 12 | 4989999060119 | 159-7361 | 111.11 | ||
9.20 € | 58 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 58 | 4989999084542 | 285-7308 | 148.3 | ||
8.96 € | 28 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 50 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 28 | 4989999084597 | 285-7359 | 121 | ||
9.15 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 35 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 26 | 4989999084672 | 285-7430 | 141.8 | ||
9.12 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 40 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 23 | 4989999084689 | 285-7448 | 138.4 | ||
9.06 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 45 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 20 | 4989999084696 | 285-7456 | 132 | ||
9.29 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 23 | 4989999084740 | 285-7502 | 157.3 | ||
9.24 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 30 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 20 | 4989999084757 | 285-7511 | 152.9 | ||
9.17 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 35 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 17 | 4989999084764 | 285-7529 | 143.7 | ||
9.04 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 45 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 13 | 4989999084788 | 285-7545 | 131 | ||
9.04 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 50 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 12 | 4989999084795 | 285-7553 | 131 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta conica |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Vite automaschiante | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali