Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B7590006 |
B7590008 |
B7590010 |
B7590012 |
B7590016 |
B7590020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Dimensione (s) (mm) | Dimensione (e) (mm) | Dimensione (m) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 10 | 11.5 | 8 | 4989999018769 | 356-5254 | 4.0 | ||
13.52 € | 11 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 13 | 15 | 10.6 | 4989999018776 | 356-5262 | 8.9 | ||
13.76 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 19.6 | 13 | 4989999018783 | 356-5271 | 18.0 | |
13.52 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 19 | 21.9 | 15.8 | 4989999018790 | 356-5289 | 28.0 | ||
13.52 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 24 | 27.7 | 19 | 4989999018806 | 356-5297 | 52.8 | ||
13.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 34.6 | 24.5 | 4989999018813 | 356-5301 | 106.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio (EN 1.0038 Equiv.) | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Anticaduta |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (dettagli) | Cromatura trivalente | Dettagli bloccaggio | Controdado a serraggio forte | Unità da ordinare(Confezione) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Dimensione (s)(mm)
Dimensione (e)(mm)
Dimensione (m)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali