Filo armonico per centraggio

Filo armonico per centraggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Can also be used as a wire or as coil spring material.
· Made of carbon steel.

[Applications]
· For centering or teaching materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10155892
10155893
10155898
10155899
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Carico di lavoro
(N/kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

22.91 €

1 6 giorni 0.7250/404962123558928471-2561301

19.37 €

1 6 giorni 0.45100/174962123558935471-2579130

19.27 €

1 6 giorni 0.5130/254962123558980471-2587160

21.26 €

1 6 giorni 0.6180/304962123558997471-2595230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 100 Materiale Acciaio per molle (JIS-SWP) Unità da ordinare(Bobina) 1

Supporto tecnico