Nipplo esagonale con diametro disuguale per alta pressione

Nipplo esagonale con diametro disuguale per alta pressione
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, riduzione; Tipo di connessione: Nipplo doppio; Materiale: Acciaio al carbonio; Fluidi utilizzati: Acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6N-PT-8AX6A
6N-PT-10AX8A
6N-PT-15AX10A
6N-PT-20AX15A
6N-PT-25AX15A
6N-PT-25AX20A
6N-PT-32AX20A
6N-PT-32AX25A
6N-PT-40AX25A
6N-PT-40AX32A
6N-PT-50AX32A
6N-PT-50AX40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Codice d'ordine Massa
(g)

5.06 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)228-991124

5.23 €

1 6 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)228-992046

7.41 €

1 6 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)228-993876

9.18 €

1 6 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)228-9946130

15.27 €

1 6 giorni 1B(25A)1/2B(15A)228-9954172

15.38 €

1 9 giorni 1B(25A)3/4B(20A)228-9962186

21.94 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)228-9971294

22.14 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)228-9989320

28.52 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)228-9997432

28.88 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)229-0006478

44.18 €

1 6 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)229-0014720

44.57 €

1 6 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)229-0022770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA
Massima pressione di esercizio(MPa) 12 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico