• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flangia a saldare Slip-On FLOBAL SUS304

Flangia a saldare Slip-On FLOBAL SUS304
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Forged flange is highly weldable and strong.
- Double-sided seals can be used on both faces of the flange seal (flange face).
- Compliant with JISB2220.

[Use]
- For connecting pipes to each other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-5K-SOP-FF-15A
SUS-5K-SOP-FF-20A
SUS-5K-SOP-FF-25A
SUS-5K-SOP-FF-32A
SUS-5K-SOP-FF-40A
SUS-5K-SOP-FF-50A
SUS-5K-SOP-FF-65A
SUS-5K-SOP-FF-80A
SUS-5K-SOP-FF-100A
SUS-10K-SOP-FF-15A
SUS-10K-SOP-FF-20A
SUS-10K-SOP-FF-25A
SUS-10K-SOP-FF-32A
SUS-10K-SOP-FF-40A
SUS-10K-SOP-FF-50A
SUS-10K-SOP-FF-65A
SUS-10K-SOP-FF-80A
SUS-10K-SOP-FF-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Pressione di esercizio Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Spessore
(mm)
Numero di fori bullone Diametro foro bullone
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

8.47 €

1 6 giorni 1/2B(15A)5K22.28094124549123018210444-60970.3

9.54 €

1 6 giorni 3/4B(20A)5K27.785104124549123018227444-61010.36

11.72 €

1 6 giorni 1B(25A)5K34.595104124549123018234444-61190.45

22.77 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)5K43.2115124154549123018241444-61270.77

21.43 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)5K49.1120124154549123018258444-61350.82

29.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)5K61.1130144154549123018265444-61431.06

37.24 €

1 6 giorni 2 1/2B(65A)5K77.1155144154549123018272444-61511.48

49.60 €

1 6 giorni 3B(80A)5K90180144194549123018289444-61601.97

64.81 €

1 6 giorni 4B(100A)5K115.4200168194549123018296444-60892.35

13.91 €

1 6 giorni 1/2B(15A)10K22.295124154549123018302444-59110.56

17.72 €

1 6 giorni 3/4B(20A)10K27.7100144154549123018319444-59290.72

27.56 €

1 6 giorni 1B(25A)10K34.5125144194549123018326444-59371.12

40.69 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)10K43.2135164194549123018333444-59451.47

38.31 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)10K49.1140164194549123018340444-59531.55

49.47 €

1 6 giorni 2B(50A)10K61.1155164194549123018357444-59611.86

67.55 €

1 6 giorni 2 1/2B(65A)10K77.1175184194549123018364444-59702.58

58.08 €

1 6 giorni 3B(80A)10K90185188194549123018371444-59882.58

76.22 €

1 6 giorni 4B(100A)10K115.4210188194549123018388444-59023.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia Flangia a norma JIS Con flangia Flange a piastra (SOP)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA
Quantità 1

Supporto tecnico