Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Pressione di esercizio | Diametro esterno (mm) | Spessore (mm) | Numero di fori bullone | Diametro foro bullone (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | 5K | 80 | 9 | 4 | 12 | 4549123018395 | 444-6003 | 0.32 | |
12.48 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 5K | 85 | 10 | 4 | 12 | 4549123018401 | 444-6011 | 0.41 | ||
15.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | 5K | 95 | 10 | 4 | 12 | 4549123018418 | 444-6020 | 0.52 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 5K | 115 | 12 | 4 | 15 | 4549123018425 | 444-6038 | 0.91 | |
27.56 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 5K | 120 | 12 | 4 | 15 | 4549123018432 | 444-6046 | 1 | ||
37.32 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 5K | 130 | 14 | 4 | 15 | 4549123018449 | 444-6054 | 1.38 | ||
53.67 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 5K | 155 | 14 | 4 | 15 | 4549123018456 | 444-6062 | 2 | ||
71.77 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 5K | 180 | 14 | 4 | 19 | 4549123018463 | 444-6071 | 2.67 | ||
98.30 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 5K | 200 | 16 | 8 | 19 | 4549123018470 | 444-5996 | 3.66 | ||
16.20 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 10K | 95 | 12 | 4 | 15 | 4549123018487 | 444-5821 | 0.6 | ||
20.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | 10K | 100 | 14 | 4 | 15 | 4549123018494 | 444-5830 | 0.79 | |
32.07 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 10K | 125 | 14 | 4 | 19 | 4549123018500 | 444-5848 | 1.22 | ||
47.96 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 10K | 135 | 16 | 4 | 19 | 4549123018517 | 444-5856 | 1.66 | ||
56.68 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 10K | 155 | 16 | 4 | 19 | 4549123018531 | 444-5872 | 2.23 | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 10K | 175 | 18 | 4 | 19 | 4549123018548 | 444-5881 | 3.24 | ||
87.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3B(80A) | 10K | 185 | 18 | 8 | 19 | 4549123018555 | 444-5899 | 3.48 | |
109.73 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 10K | 210 | 18 | 8 | 19 | 4549123018562 | 444-5813 | 3.9 |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Con flangia | Chiusura (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA |
Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Pressione di esercizio
Diametro esterno(mm)
Spessore(mm)
Numero di fori bullone
Diametro foro bullone(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali