• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Separatore flangia

Separatore flangia

● One unit supports small bore to large bore-diameter flanges.
● Includes standard steel case; easy to carry anywhere.
● Spanner can also be used.
● For opening and closing flanges when replacing pipe packing and the like.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IS-FS1320

Codice componente
IS-FS1320
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(kg)

557.89 €

4 giorni 4.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile Resistente alla pressione d'esercizio(kN) 68.6 Larghezza(mm) 55
Altezza(mm) 255~325 Lunghezza(mm) 300 Misura bullone incluso M20×240mm (Bulloni a testa esagonale)
Quantità(unità) 1 Codice JAN 4992873290106 Codice d'ordine 402-9526

Si trova sulla pagina di Separatore flangia, il codice articolo è il seguente: IS-FS1320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IS-FS1320.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico