Raccordi di testa a saldare a T con diametro uguale FLOBAL

Raccordi di testa a saldare a T con diametro uguale FLOBAL
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-TS-10S-15A
B-TS-10S-20A
B-TS-10S-25A
B-TS-10S-32A
B-TS-10S-40A
B-TS-10S-50A
B-TS-10S-65A
B-TS-10S-80A
B-TS-10S-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diametro esterno D
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

26.35 €

1 6 giorni 1/2B(15A)21.725.425.42.14549123015899444-57320.066

24.00 €

1 6 giorni 3/4B(20A)27.228.628.62.14549123015905444-57410.094

24.95 €

1 9 giorni 1B(25A)3438.138.12.84549123015912444-57590.21

26.95 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)42.747.647.62.84549123015929444-57670.335

29.02 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)48.657.257.22.84549123015936444-57750.466

32.09 €

1 6 giorni 2B(50A)60.563.563.52.84549123015943444-57830.638

50.61 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)76.376.276.234549123015950444-57911.03

69.42 €

1 6 giorni 3B(80A)89.185.785.734549123015967444-58051.35

121.48 €

1 6 giorni 4B(100A)114.3104.8104.834549123015974444-57242.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo A T Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (W) Equiv.)
Trattamento superficie NA Quantità 1

Supporto tecnico