Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-45EL-10S-15A |
B-45EL-10S-20A |
B-45EL-10S-25A |
B-45EL-10S-32A |
B-45EL-10S-40A |
B-45EL-10S-50A |
B-45EL-10S-65A |
B-45EL-10S-80A |
B-45EL-10S-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diametro esterno D (mm) | H (mm) | T (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | 21.7 | 15.8 | 2.1 | 4549123015738 | 444-5295 | 0.03 | ||
7.47 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 27.2 | 15.8 | 2.1 | 4549123015745 | 444-5309 | 0.039 | ||
7.70 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 34 | 15.8 | 2.8 | 4549123015752 | 444-5317 | 0.064 | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 42.7 | 19.7 | 2.8 | 4549123015769 | 444-5325 | 0.103 | ||
12.85 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 48.6 | 23.7 | 2.8 | 4549123015776 | 444-5333 | 0.142 | ||
17.12 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 60.5 | 31.6 | 2.8 | 4549123015783 | 444-5341 | 0.239 | ||
23.95 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 76.3 | 39.5 | 3 | 4549123015790 | 444-5350 | 0.406 | ||
32.52 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 89.1 | 47.3 | 3 | 4549123015806 | 444-5368 | 0.571 | ||
101.93 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 114.3 | 63.1 | 3 | 4549123015813 | 444-5287 | 0.985 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (W) Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Diametro esterno D(mm)
H(mm)
T(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali