Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-90ES-10S-25A |
B-90ES-10S-32A |
B-90ES-10S-40A |
B-90ES-10S-50A |
B-90ES-10S-65A |
B-90ES-10S-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diametro esterno D (mm) | F (mm) | T (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 34 | 25.4 | 2.8 | 4549123015820 | 444-5473 | 0.094 | ||
12.82 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 42.7 | 31.8 | 2.8 | 4549123015837 | 444-5481 | 0.152 | ||
17.90 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 48.6 | 38.1 | 2.8 | 4549123015844 | 444-5490 | 0.189 | ||
35.34 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 60.5 | 50.8 | 2.8 | 4549123015851 | 444-5503 | 0.318 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 76.3 | 63.5 | 3 | 4549123015868 | 444-5511 | 0.541 | ||
46.69 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 89.1 | 76.2 | 3 | 4549123015875 | 444-5520 | 0.761 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (W) Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Diametro esterno D(mm)
F(mm)
T(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali