Gomito a 90° per raccordo di testa a saldare FLOBAL (lungo)

Gomito a 90° per raccordo di testa a saldare FLOBAL (lungo)
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-90EL-10S-32A

Codice componente
B-90EL-10S-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.17 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Gomito Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (W) Equiv.)
Trattamento superficie NA Diam. nominale 1 1/4B(32A) Diametro esterno D(mm) 42.7
F(mm) 47.6 T(mm) 2.8 Quantità 1
Codice JAN 4549123015677 Codice d'ordine 444-5414 Massa(kg) 0.206

Si trova sulla pagina di Gomito a 90° per raccordo di testa a saldare FLOBAL (lungo), il codice articolo è il seguente: B-90EL-10S-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-90EL-10S-32A.

Supporto tecnico