Riduttore concentrico per raccordi di testa a saldare FLOBAL (concentricità)

Riduttore concentrico per raccordi di testa a saldare FLOBAL (concentricità)
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, and others; each can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-RC1-10S-25AX15A
B-RC1-10S-25AX20A
B-RC1-10S-32AX20A
B-RC1-10S-32AX25A
B-RC1-10S-40AX20A
B-RC1-10S-40AX25A
B-RC1-10S-40AX32A
B-RC1-10S-50AX25A
B-RC1-10S-50AX32A
B-RC1-10S-50AX40A
B-RC1-10S-65AX40A
B-RC1-10S-80AX40A
B-RC1-10S-80AX50A
B-RC1-10S-80AX65A
B-RC1-10S-100AX50A
B-RC1-10S-100AX65A
B-RC1-10S-100AX80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo) Diametro esterno D1
(mm)
Diametro esterno D2
(mm)
H
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

14.39 €

1 6 giorni 1B(25A)1/2B(15A)3421.750.82.82.14549123015981444-55620.089

14.47 €

1 6 giorni 1B(25A)3/4B(20A)3427.250.82.82.14549123015998444-55710.098

15.70 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)42.727.250.82.82.14549123016001444-55890.11

15.78 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)42.73450.82.82.84549123016018444-55970.125

17.07 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)4827.263.52.82.14549123016025444-56010.156

17.23 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)48.63463.52.82.84549123016032444-56190.17

17.30 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)48.642.763.52.82.84549123016049444-56270.188

20.85 €

1 9 giorni 2B(50A)1B(25A)60.53476.22.82.84549123016056444-56350.237

21.02 €

1 6 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)60.542.776.22.82.84549123016063444-56430.258

21.18 €

1 6 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)60.548.676.22.82.84549123016070444-56510.273

26.35 €

1 6 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)76.348.688.932.84549123016094444-56780.396

30.98 €

1 6 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)89.148.688.932.84549123016117444-56940.44

31.29 €

1 6 giorni 3B(80A)2B(50A)89.160.588.932.84549123016124444-57080.48

31.68 €

1 6 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)89.176.388.9334549123016131444-57160.53

50.17 €

1 6 giorni 4B(100A)2B(50A)114.360.5101.632.84549123016148444-55380.598

52.57 €

1 6 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)114.376.3101.6334549123016155444-55460.706

48.16 €

1 6 giorni 4B(100A)3B(80A)114.389.1101.6334549123016162444-55540.748

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Riduttore Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (W) Equiv.)
Trattamento superficie NA Quantità 1

Supporto tecnico