• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sigillante per giunti W

Sigillante per giunti W

Feature
· Ideal for concrete construction joint.water stop.
· With wet concrete joints and water swell, table water stop has excellent water stopping.

Applications
· For house foundation construction joints.
· For concrete substrate structures construction joints.
· For steel material, pipes passing through concrete construction joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KW1030
KW530
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

120.43 €

5 giorni 10483-55813.30

73.80 €

5 giorni 5483-55901.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Materiale guarnizione Lunghezza(m) 10
Larghezza(mm) 30 Materiale Gomma butilica Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Chiodo a U per legno
    Chiodo a U per legno

    AOICHEMICAL

    Prezzo standard 3.70 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

  • Foglio per legno
    Foglio per legno

    AOICHEMICAL

    Prezzo standard 168.02 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

  • Tappeto in fibre CC
    Tappeto in fibre CC

    AOICHEMICAL

    Prezzo standard 105.30 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

  • Boneltite
    Boneltite

    AOICHEMICAL

    Prezzo standard 25.70 €

    Giorni spedizione: 6 giorni

  • Asta per fissaggio
    Asta per fissaggio

    TAKIRON

    Prezzo standard 55.52 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Foglio Pro Patch
    Foglio Pro Patch

    AOICHEMICAL

    Prezzo standard 163.69 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

Supporto tecnico